Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S79-IS10-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S79-IS10-2000

181H2281

Length [mm]: 2000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionS79 insu IS PN10, L2000 DB, MINERAL WOOL
ModelS79-IS10-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]2000.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN150
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто26.1 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто26.1 Кілограм