PU Insulation jacket, PU-FOAM, S31A-DG10-400
181H2086
Length [mm]: 400
181H2086
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S31 DG10 L400 FC PUR |
| Model | S31A-DG10-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 400.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN65 |
| Тип продукту | PU Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 12.3 Кілограм |
| Bага нетто | 12.3 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 438.587 Літр |