PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-DG16-400
181H1949
Length [mm]: 400
181H1949
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S21a-S22 DG16 L400 DP PUR |
| Model | S21/S22-DG16-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 400.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN100 |
| Тип продукту | PU Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 9.23 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 9.23 Кілограм |