Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS16-2000

181H1908

Length [mm]: 2000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S113 IS16 IPE L2000 FEA DP MW
ModelS113-IS16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]2000.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN250
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто47 Кілограм
Bага нетто47 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм3.553 Cubic meter