PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS25-4000
181H1877
Length [mm]: 4000
181H1877
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACK S110 IS25 FEA L4000 DP MW |
| Model | S110-IS25-4000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 4000.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN150 |
| Тип продукту | PU Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 29.9 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 29.9 Кілограм |