MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS25-4000
181H1846
Length [mm]: 4000
181H1846
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S110 IS25 L4000 FEA DP MW |
| Model | S110-IS25-4000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 4000.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN150 |
| Тип продукту | MW Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 93 Кілограм |
| Bага нетто | 93 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 7.985 Cubic meter |