Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS10-1300-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS10-1300

181H1818

Length [mm]: 1300

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JACKET S110 IS10 L1300 FEA DP PUR
ModelS110-IS10-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1300.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN150
Тип продуктуPU Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто36.6 Кілограм
Bага нетто36.6 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм2276.748 Літр