MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-2500
181H1807
Length [mm]: 2500
181H1807
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S110 IS10 FEA L2500 DP MW |
| Model | S110-IS10-2500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 2500.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN150 |
| Тип продукту | MW Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 61.3 Кілограм |
| Bага нетто | 61.3 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 3739.489 Літр |