Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-1500

181H1801

Length [mm]: 1500

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S110 IS10 L1500 FEA DP MW
ModelS110-IS10-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1500.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN150
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто44 Кілограм
Bага нетто44 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм2955.108 Літр