Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-1300

181H1798

Length [mm]: 1300

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S110 IS10 L1300 FEA DP MW
ModelS110-IS10-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1300.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN150
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто40 Кілограм
Bага нетто40 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм2503.633 Літр