Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-1000

181H1795

Length [mm]: 1000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S110 IS10 FEA L1000 DP MW
ModelS110-IS10-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1000.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN150
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто36.2 Кілограм
Bага нетто36.2 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм2054.439 Літр