Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-600

181H1792

Length [mm]: 600

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S110 IS10 L600 FEA DP MW
ModelS110-IS10-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]600.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN150
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто29.9 Кілограм
Bага нетто29.9 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1311.101 Літр