Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-600-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-600

181H1736

Length [mm]: 600
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JAC S100 IS PN6FEA,L600DIV.B
ModelS100-IS06-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]600.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN200
Тип продуктуPU Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто41.8 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто41.8 Кілограм