Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-2500

181H1731

Length [mm]: 2500

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S100 IS16 FEA L2500 DP MW
ModelS100-IS16-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]2500.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN200
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто41.8 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто41.8 Кілограм