Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-1500

181H1727

Length [mm]: 1500

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S100 IS16 L1500 FEA DP MW
ModelS100-IS16-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1500.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN200
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто39 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто39 Кілограм