Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS10-3000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS10-3000

181H1719

Length [mm]: 3000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU. JACKET S100 IS10 L3000 DP PUR
ModelS100-IS10-3000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]3000.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN200
Тип продуктуPU Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто41.8 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто41.8 Кілограм