MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-2500
181H1710
Length [mm]: 2500
181H1710
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S100 IS10 L2500 FEA DP MW |
| Model | S100-IS10-2500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 2500.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN200 |
| Тип продукту | MW Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 53.5 Кілограм |
| Bага нетто | 53.5 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 4447.394 Літр |