PU Insulation jacket, PU-FOAM, S86-IS10-3000
181H1622
Length [mm]: 3000
181H1622
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S86 IS PN10-16,L3000DIV.B |
| Model | S86-IS10-3000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 3000.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN150 |
| Тип продукту | PU Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 37 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 37 Кілограм |