Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S86-IS10-2000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S86-IS10-2000

181H1617

Length [mm]: 2000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JACKET S86 IS10 L2000 FEA DP PU
ModelS86-IS10-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]2000.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN150
Тип продуктуPU Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто45.2 Кілограм
Bага нетто45.2 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм3230.976 Літр