Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS10-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS10-2000

181H1598

Length [mm]: 2000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S86 IS10 L2000 DP MW
ModelS86-IS10-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]2000.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN150
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто49 Кілограм
Bага нетто49 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм3505.88 Літр