Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-1300

181H1594

Length [mm]: 1300

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S86 IS6 L1300 DP MW
ModelS86-IS06-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1300.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN150
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто37 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто37 Кілограм