MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS10-1300
181H1592
Length [mm]: 1300
181H1592
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S86 IS10 L1300 FEA DP MW |
| Model | S86-IS10-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 1300.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN150 |
| Тип продукту | MW Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 38 Кілограм |
| Bага нетто | 38 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1762.733 Літр |