MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-1000
181H1591
Length [mm]: 1000
181H1591
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACK S86 IS6 L1000 DP MW |
| Model | S86-IS06-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 1000.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN150 |
| Тип продукту | MW Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 37 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 37 Кілограм |