Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-4000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-4000

181H1552

Length [mm]: 4000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S81 IS PN 6,L4000DIV.B
ModelS81-IS06/10-4000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]4000.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN300
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто40.8 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто40.8 Кілограм