Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S81-IS06/10-3000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S81-IS06/10-3000

181H1511

Length [mm]: 3000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JACKET S81 IS6/10 L3000 DP PUR
ModelS81-IS06/10-3000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]3000.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN300
Тип продуктуPU Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто47.65 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто47.65 Кілограм