Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S67-IS10-2000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S67-IS10-2000

181H1500

Length [mm]: 2000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACKET S67 IS10 L2000 DP PUR
ModelS67-IS10-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]2000.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN250
Тип продуктуPU Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто34.8 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто34.8 Кілограм