MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS16-2000
181H1475
Length [mm]: 2000
181H1475
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S65 IS16 FEA L2000 DP MW |
| Model | S65-IS16-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 2000.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN200 |
| Тип продукту | MW Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 34.8 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 34.8 Кілограм |