Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS16-1300

181H1473

Length [mm]: 1300

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S65 IS16 FEA L1300 DP MW
ModelS65-IS16-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1300.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN200
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто34.8 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто34.8 Кілограм