Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1500

181H1451

Length [mm]: 1500

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S65 IS10 L1500 FEA DP MW
ModelS65-IS10-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1500.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN200
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто30 Кілограм
Bага нетто30 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм2059.077 Літр