Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-1000

181H1415

Length [mm]: 1000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS10 FEA L1000 DP MW
ModelS64-IS10-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1000.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN100
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто58.5 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто58.5 Кілограм