Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IG10/16-400-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IG10/16-400

181H1410

Length [mm]: 400

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S64 IG10-16 L400 DP MW
ModelS64-IG10/16-400
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]400.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN100
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто37.4 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто37.4 Кілограм