Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-3000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-3000

181H1337

Length [mm]: 3000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L3000 DP PUR
ModelS62-IS10-3000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Size/Dimensions1*1*1
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]3000.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN150
Тип продуктуPU Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто44.1 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто44.1 Кілограм