Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-2500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-2500

181H1334

Length [mm]: 2500

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L2500 DP PUR
ModelS62-IS10-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]2500.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN150
Тип продуктуPU Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто31.2 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто31.2 Кілограм