Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS25-1500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS25-1500

181H1328

Length [mm]: 1500

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS25 L1500 DP PUR
ModelS62-IS25-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1500.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN150
Тип продуктуPU Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто31.2 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто31.2 Кілограм