PU Insulation jacket, PU-FOAM, S55SE-IS25-1500
181H1232
Length [mm]: 1500
181H1232
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S55SE IS25 L1500 FEA DP PUR |
| Model | S55SE-IS25-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 1500.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN100 |
| Тип продукту | PU Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 25 Кілограм |
| Bага нетто | 25 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.291 Cubic meter |