Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS10/16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS10/16-2000

181H1219

Length [mm]: 2000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S55SE IS10-16 L2000 DP MW
ModelS55SE-IS10/16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]2000.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN100
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто29.9 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто29.9 Кілограм