MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS10/16-600
181H1210
Length [mm]: 600
181H1210
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S55SE IS10-16 L600 DP MW |
| Model | S55SE-IS10/16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 600.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN100 |
| Тип продукту | MW Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 30.7 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 30.7 Кілограм |