PU Insulation jacket, PU-FOAM, S47-IG10/16-600
181H1102
Length [mm]: 600
181H1102
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACK S47 IG150 L600 FEA ASME DP PUR |
| Model | S47-IG10/16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 600.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN100 |
| Тип продукту | PU Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 17 Кілограм |
| Bага нетто | 17 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 603.689 Літр |