Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IG10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IG10-600

181H1060

Length [mm]: 600

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S47 IG10 FEA L600 DP MW
ModelS47-IG10-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]600.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN100
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто18 Кілограм
Bага нетто18 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм686.696 Літр