Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IG10-500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IG10-500

181H1059

Length [mm]: 500

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S47 IG10 FEA L500 DP MW
ModelS47-IG10-500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]500.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN100
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто23.7 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто23.7 Кілограм