MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS10/16-1500
181H0981
Length [mm]: 1500
181H0981
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S45SE IS10-16 L1500 FEA DP MW |
| Model | S45SE-IS10/16-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 1500.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN100 |
| Тип продукту | MW Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 21.9 Кілограм |
| Bага нетто | 21.9 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1104.896 Літр |