Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS25-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS25-1300

181H0980

Length [mm]: 1300

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S45SE IS25 L1300 FEA DP MW
ModelS45SE-IS25-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1300.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN100
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто20.2 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто20.2 Кілограм