Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-2000

181H0893

Length [mm]: 2000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S43 IS10 L2000 FEA DP MW
ModelS43-IS10-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]2000.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN200
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто32 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто32 Кілограм