MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-1500
181H0890
Length [mm]: 1500
181H0890
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S43 IS10-16 FEA L1500 DP MW |
| Model | S43-IS10-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 1500.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN200 |
| Тип продукту | MW Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 29.6 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 29.6 Кілограм |