Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-1000

181H0884

Length [mm]: 1000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S43 IS10 FEA L1000 DP MW
ModelS43-IS10-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1000.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN200
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто22.5 Кілограм
Bага нетто22.5 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1202.482 Літр