Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-600

181H0882

Length [mm]: 600

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S43 IS PN25,L600DIV.B
ModelS43-IS25-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]600.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN200
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто29.6 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто29.6 Кілограм