Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-600

181H0881

Length [mm]: 600

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S43 IS10 L600 FEA DP MW
ModelS43-IS10-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]600.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN200
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто20 Кілограм
Bага нетто20 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.98 Cubic meter