Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S81-IS16-1500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S81-IS16-1500

181H0866

Length [mm]: 1500

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JACKET S81 IS16 L1500 DP PUR
ModelS81-IS16-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1500.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN300
Тип продуктуPU Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто33.85 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто33.85 Кілограм