Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-1500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-1500

181H0844

Length [mm]: 1500

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1500 DP PUR
ModelS41/S42-IS10/16-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1500.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN150
Тип продуктуPU Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто24 Кілограм
Bага нетто24 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1413.12 Літр