Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-1000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-1000

181H0840

Length [mm]: 1000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1000 DP PUR
ModelS41/S42-IS10/16-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1000.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN150
Тип продуктуPU Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто33 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто33 Кілограм